Falcă de prindere cu adaos de prelurare Oțel pentru unelte brunată 41320-0902
- Adecvat în special pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat
- Editarea conturului de către client
Unitatea de vânzare
91,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
cu adaos de prelurare
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Culoarea
corpului de bază
brunată
B= lățimea fălcii
90
S=Rezistență
30
H
35
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
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note for ordering
Se livrează cu bucata.
Note
Fălcile de prindere cu toleranță de prelucrare sunt deosebit de potrivite pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat și a călcâielor specifice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.