Jaw plate with machining allowance tool steel brunată 41320-1252
- Adecvat în special pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat
- Editarea conturului de către client
Sales unit
98,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw plate
Version 1
with machining allowance
Main
material
tool steel
Main
colour
black oxidised
B=Jaw width
125
S=Thickness
30
H
35
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Note for ordering
Se livrează cu bucata.
Note
Fălcile de prindere cu toleranță de prelucrare sunt deosebit de potrivite pentru încorporarea contururilor piesei de prelucrat și a călcâielor specifice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.