Falcă de prindere Model neted Oțel pentru unelte 41330-0900
- Pentru tensionarea pieselor pre-prelucrate și șlefuite
- Călit
Unitatea de vânzare
221,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
Model neted
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
B= lățimea fălcii
90
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit, lucios.
Note
Pentru tensionarea pieselor pre-prelucrate și șlefuite.
Se livrează în bucăți.
Se livrează în bucăți.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.