text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă pendulară
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Materialul componentei
oțel pentru unelte
B= lățimea fălcii
90
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp de bază din oțel călit.
Fălci de prindere din oțel pentru scule.
Version
Corp de bază brunat.
Fălci de prindere călite, netratate.
Note
Fălcile pendulare se folosesc pentru a fixa piesele de prelucrat oblice.
Fălcile de prindere ale fălcii pendulare pot fi pivotate la ±4°.
Falca pendulară poate fi utilizată suplimentar ca falcă fixă.
Execuție stabilă cu 2 șuruburi de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem