text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pin de prindere
Varianta 1
aplatizat
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
D1=Diametrul exterior
7,5
UNSPSC Code
31162900
Utilizarea
Material cu rezistență la tracțiune de peste 1000 N/mm²
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem