Set de prindere circular Oțel pentru unelte 41350-12535
- Pentru tensionarea pieselor rotunde de prelucrat
- Interval de prindere de la 20 la 320 mm
- Călit
Unitatea de vânzare
765,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de prindere circular
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
B= lățimea fălcii
125
Interval de prindere
min. - max.
20 mm - 320 mm
UNSPSC Code
31162900
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.