Set de opritoare oțel de călire 41370-150
- Pentru oprirea pieselor de lucru pentru clema compactă cu 5 axe
- Pentru atașarea directă la falcă
- Pivotabil
Unitatea de vânzare
193,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de opritoare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
B
42,5
H
85,5
L
60
Potrivit pentru
Clemă compactă cu 5 axe și KIPPflexX
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.