text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Angrenaj unghiular
B=lățime
43
L=lungime
124,5
H
45
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Transmisie din oțel.
Note
Acționarea unghiulară este utilizată pentru a acționa clema NC de sus sau în spații înguste.

- Raportul de transmisie este de 1 : 1,4
- Fără clema CN cu acționare unghiulară, max. 4,5 rotații. Cu acționare unghiulară max. 6,3 rotații. În plus, acționarea unghiulară poate fi utilizată pentru a acționa clema NC de sus sau în spații înguste.

Potrivit pentru 41091-125470
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem