Jaw plate soft steel 41194-15-3703
- Prelucrabil individual
Sales unit
164,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Jaw plate
Version 1
soft
Version 2
set
Main
material
steel
B=Width
42
D=diameter
M12
H=Height
54
L=Length
125
B1
12,7
D1
19
D2
13
H1
4,2
H2
3
H3
38
L1
63,5
L2
30,75
L3
19,03
Packaging unit
3
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Seturi formate din 3 sau 4 bacuri de prindere.
Fălcile de prindere moi pot fi prelucrate flexibil pentru a genera propriile contururi și diametre de prindere.
Fălcile de prindere moi pot fi prelucrate flexibil pentru a genera propriile contururi și diametre de prindere.
Material
Oțel.
Version
moale.
Note
Setul de fălci de prindere format din 3 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194 staționare cu 3 fălci.
Setul de fălci de prindere format din 4 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194-10 staționare cu 4 fălci.
Setul de fălci de prindere format din 4 fălci este adecvat numai pentru mandrinele 41194-10 staționare cu 4 fălci.
Advantages
Clemele moi de fixare pot fi prelucrate pe ambele părți de fixare și montate în mod reversibil.
Accessory
41194 Mandrină staționară cu 3 fălci
41194-10 Mandrină staționară cu 4 fălci
41194-10 Mandrină staționară cu 4 fălci
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.