text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mandrină staționară cu 4 fălci
Varianta 1
cu fălci de prindere
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
întărit
B=lățime
250
D=Diametru
160
H=înălțime
65
L=lungime
200
SW = lățimea cheii
17
B1
200
B2
28
B3
174
B4
82
B5
23
B6
27,9
Cuplu de strângere max. Nm
93
D1
55
Forța de strângere F kN
18
G pentru șurub cilindru
M12
H1
20
H2
43
H3
6
H4
10
H5
10
Interval de prindere exterior
5-162
Interval de prindere interior
62-162
L1
18
L2
174
R
83
UNSPSC Code
27112100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Mandrinele staționare cu 4 fălci sunt potrivite în special pentru tensionările centrate ale piesei de prelucrat pe mașinile de forat și frezat. Datorită dispunerii flexibile a fălcilor de tensionare în versiuni dure și moi, piesele de prelucrat cu dimensiuni și forme diferite pot fi tensionate cu ușurință din interior sau din exterior.
Material
Oțel.
Version
Suprafețe de susținere a corpului de bază șlefuite.
Fălci de prindere călite, șlefuite.
Note
La utilizarea fălcilor de prindere, respectați ordinea numerică.
Mandrinele cu fălci fac obiectul unei rectificări de precizie. Toleranțele de W, X, Y, Z între mandrine sunt mai mici sau egale cu 0,05 mm.
Repetabilitatea în cazul prinderii centrice cu fălci dure este mai mică sau egală cu 0,02 mm.
Fălcile de bază mobile sunt acționate prin intermediul jantei din interiorul mandrinei.
Prin mișcarea rotativă a axului filetat, inelul rotativ transmite forța către clemele de bază și generează o mișcare sincronizată spre exterior sau spre interior a clemelor de fixare.
Gresarea insuficientă conduce la uzură excesivă și scăderea forței de prindere. Vă rugăm să asigurați intervale regulate de lubrifiere.
Advantages
Precizia de repetare pentru strângerea centrică este de 0,02 mm.
Structură plată.
Pentru mașini de găurit și frezat.
Structura de bază este rectificată cu precizie.
Accesibilitate optimă a sistemului de lubrifiere.
Orificiu de trecere mare pentru fixarea materialului pentru bare.
Acționarea prin intermediul unei chei hexagonale. Acest lucru îl face rapid și ușor de utilizat.
Clemele moi pot fi, de asemenea, înșurubate pe clemele de bază.
Scope of delivery
Cheie de prindere.
Drawing reference
1) bacuri de prindere reversibile
2) bacuri de bază
3) șuruburi de fixare
Accessory
41194-15 Fălci de prindere din oțel, moi
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem