text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Attachment step jaw
Version 1
for 5-axis machining
Version 2
hardened
Main material
steel
B=Width
53
H=Height
62
L=Length
80
B1
23
B2
17
H1
65,1
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel.
Version
Fălcile trepte întărite, suprafețele de prindere măcinate.
Bară de prindere călită.
Note for ordering
Fălci superioare înalte, în perechi, cu două inserții de tensionare și trei arbori de tensionare de lungimi diferite.
Note
Piesa de prelucrat este mai întâi fixată cu axul inferior de centrare și apoi fixată suplimentar cu axul superior.

Echipament de bază:
Pentru fălci cu lățimea de 80 mm.
Livrare cu fălci de fixare, în trepte, în pereche, cu 2 inserții de prindere și 3 axuri de strângere de diferite lungimi.
1. Lungime 80 mm interval de prindere 6 mm - 35 mm.
2. Lungime 140 mm interval de prindere 6 mm - 95 mm.
3. Lungime 200 mm interval de prindere 6 mm - 155 mm.
Pentru fălci cu o lățime de 125 mm.
Livrare cu fălci de fixare, în trepte, în pereche, cu 2 inserții de prindere și 3 axuri de strângere de diferite lungimi.
1. Lungime 110 mm interval de prindere 6 mm - 60 mm.
2. Lungime 245 mm interval de prindere 6 mm - 200 mm.
3. Lungime 315 mm interval de prindere 6 mm - 270 mm.
Advantages
Ideal pentru prelucrarea pe 5 părți. Structură înaltă pe masa mașinii pentru mașinile cu 5 axe. Forță de tensionare direct sub piesa de prelucrat. Fălcile superioare pot fi echipate ulterior pentru clema centrică de 80 mm și 125 mm. Piesa de prelucrat este tensionată mai întâi cu arborele de centrare inferior și apoi este retensionată cu arborele de prindere superior.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought