text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă prismatică
Varianta 1
pentru clești centrali
Varianta 2
întărit
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
12,5
L=lungime
66
D
5-25
H
20
H1
10
L1
34
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel.
Version
călit.
Note
Fălcile prismatice sunt utilizate pentru fixarea materialelor rotunde, a țevilor, tijelor, profilelor, etc. Prisma încorporată în direcție orizontală și verticală.
Fălcile prismatice sunt înșurubate pe fălcile bazei superioare.

Potrivit pentru: 41101 și 41102
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem