Falcă prismatică pentru clești centrali oțel 41184-125
- Pentru tensionarea pieselor rotunde de prelucrat
- Prisma încorporată pe orizontală și verticală
- Călit
Unitatea de vânzare
156,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă prismatică
Varianta 1
pentru clești centrali
Varianta 2
întărit
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
20
L=lungime
126
D
8-38
H
40
H1
20
L1
60
UNSPSC Code
31161508
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
Oțel.
Version
călit.
Note
Fălcile prismatice sunt utilizate pentru fixarea materialelor rotunde, a țevilor, tijelor, profilelor, etc. Prisma încorporată în direcție orizontală și verticală.
Fălcile prismatice sunt înșurubate pe fălcile bazei superioare.
Potrivit pentru: 41101 și 41102
Fălcile prismatice sunt înșurubate pe fălcile bazei superioare.
Potrivit pentru: 41101 și 41102
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.