text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă cu înșurubare
Varianta 1
pentru clești centrali
Varianta 2
neted
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
7,5
L=lungime
81
H
25
H1
12,5
L1
38
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel întărit.
Version
Suprafețele de prindere șlefuite.
Note
Cleștele de înșurubare este utilizat pentru strângerea diferitelor piese de lucru. În funcție de clești, pot fi strânse piese de lucru brute sau prelucrate în prealabil.
Cleștele de înșurubare este fixat pe cleștele de bază al dispozitivului prin înșurubare. Potrivit pentru: 41101, 41102
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem