text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de fixare, în trepte
Varianta 2
întărit
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
38
L=lungime
65
B1
8
B2
11
B3
11
H
32
H1
9,5
H2
27
L1
34
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Steel.
Version
Hardened.
Note
Attachment step jaws serve as a base for screwing on jaw plates. They are screwed directly onto the centric vice. They allow various jaw plates to be exchanged quickly.

Suitable for: 41101
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem