Falcă de fixare, în trepte oțel 41102-10-08025
- Bază pentru înșurubarea fălcilor de înșurubare
- Comutare rapidă a diverselor fălci de însurubare posibilă
- Călit
Unitatea de vânzare
170,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de fixare, în trepte
Varianta 2
întărit
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
45
L=lungime
80
H
25
H1
12,5
L1
38
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Fălcile superioare în trepte servesc drept bază pe Fălcile superioare în trepte servesc drept bază pentru înșurubarea fălcilor înșurubate.ntru înșurubarea fălcilor înșurubate. Acestea sunt înșurubate direct pe clema centrică. Diverse fălci înșurubate pot fi schimbate rapid.
Potrivit pentru 41102
Potrivit pentru 41102
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.