Falcă de fixare, în trepte oțel 41105-0651
- Potrivit pentru clemă centrică
- Măriți sau micșorați intervalul prin rotirea fălcilor
- Benzi de prindere înlocuibile
- Suprafețe de prindere șlefuite
- Călit
Unitatea de vânzare
136,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de fixare, în trepte
Varianta 2
întărit
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
38
H4=înălțime
9,5
H=înălțime
18
L=lungime
65
B1
30
B2
17
H1
21,1
H2
9
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Fălcile trepte întărite, suprafețele de prindere măcinate.
Bară de prindere călită.
Bară de prindere călită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.