Falcă de fixare, în trepte oțel 41105-0801
- Potrivit pentru clemă centrică
- Măriți sau micșorați intervalul prin rotirea fălcilor
- Benzi de prindere înlocuibile
- Suprafețe de prindere șlefuite
- Călit
Unitatea de vânzare
189,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă de fixare, în trepte
Varianta 2
întărit
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
53
H4=înălțime
17
H=înălțime
31
L=lungime
80
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
12
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
Fălcile trepte întărite, suprafețele de prindere măcinate.
Bară de prindere călită.
Bară de prindere călită.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.