Falcă de fixare, în trepte oțel 41105-1251
- Potrivit pentru clemă centrică
- Măriți sau micșorați intervalul prin rotirea fălcilor
- Benzi de prindere înlocuibile
- Suprafețe de prindere șlefuite
- Călit
Sales unit
278,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Attachment step jaw
Version 2
hardened
Main
material
steel
B=Width
67
H4=height
23
H=Height
31
L=Length
125
B1
23
B2
17
H1
34,1
H2
18
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel.
Version
Fălcile trepte întărite, suprafețele de prindere măcinate.
Bară de prindere călită.
Bară de prindere călită.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.