text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inserţie
Varianta 1
Model neted
Varianta 2
întărit
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
B=lățime
17
L=lungime
65
B1
11
H
9,2
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Inserții cu suprafață de prindere netedă forma A pentru forțe maxime de menținere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem