Inserţie Model neted oțel 41125-125117
- Potrivit pentru clemă centrică
- Cu suprafață de prindere netedă sau de prindere
- Călit și șlefuit
Sales unit
104,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Insert
Version 1
Smooth version
Version 2
hardened
Form
A
Main
material
steel
B=Width
17
L=Length
125
B1
11
H
9,2
UNSPSC Code
31161512
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
Description
Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Inserții cu suprafață de prindere netedă forma A pentru forțe maxime de menținere.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.