Inserţie Model prindere oțel 41125-065217
- Potrivit pentru clemă centrică
- Cu suprafață de prindere netedă sau de prindere
- Călit și șlefuit
Unitatea de vânzare
59,69 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserţie
Varianta 1
Model prindere
Varianta 2
întărit
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
B=lățime
17
L=lungime
65
B1
11
H
9,2
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Inserții cu suprafață de prindere de forma B pentru forțe maxime de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.