text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Menghină cu fixare centrică
Varianta 1
pentru sistemele de fixare la punctul zero
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Dimensiuni
vezi desenul
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corpul bazei și suportul fălcii din oțel călit.
Axul este fabricat din oțel special de înaltă rezistență.
Version
Corpul bazei și suportul fălcii sunt călite și rectificate.
Note for ordering
Se livrează cu manivelă hexagonală.
Vă rugăm să comandați fălcile de tensionare separat.
Note
Element de tensionare central acţionat mecanic.
Atașare flexibilă: Potrivit pentru sisteme de prindere cu punct zero, atașare la masa mașinii sau prin intermediul unei plăci de prindere pe propriul sistem.
Precizie de centrare: +/- 0,02 mm.

Se recomandă utilizarea unei chei dinamometrice pentru a obține o forță de tensionare controlată.
Features
- Glisor de prindere și piuliță ax dintr-o singură bucată
- Caneluri și filete de prindere pentru fixarea fălcilor superioare
- Fălcile reversibile (accesoriu) cu filet lateral pentru opritorul piesei de prelucrat permit un interval de prindere amplu
- bun drenaj al așchiilor și al agentului de răcire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem