Opritor articulat 41192-100
- Pentru oprirea pieselor de lucru pentru menghina cu fixare centrică
- Pentru atașarea directă la falcă
Unitatea de vânzare
109,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Opritor articulat
D=filet
M8
Potrivit pentru
Clești centrali 125
UNSPSC Code
31161512
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Opritor de îmbinare pentru atașarea directă la glisa de prindere sau la falca centrală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.