Material
Oțel.
Version
călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Uzura fălcilor de embosare poate fi verificată cu ajutorul blocurilor de testare.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pasul 1: Poziționați glisiera de poziționare și glisiera de poziționare la o distanță de aprox. 15 mm.
Pasul 2: Introduceți blocurile de testare (1) cu marcajul „l/r” (cu canelurile suplimentare) pe partea stângă și pe partea dreaptă a fălcilor de embosare, astfel încât acestea să fie aliniate la nivel cu muchia exterioară.
Pasul 3: Apropiați fălcile de embosare cu ajutorul șurubului zimțat (pentru reglaj fin) până când blocurile de testare sunt strânse manual.
Pasul 4: Introduceți blocul de testare (2) cu marcajul „m” între danturi.
- Dacă blocul de testare nu intră între danturile fălcilor de embosare, totul este în regulă.
- Dacă blocul de testare intră între danturile blocurilor de testare, acestea trebuie prelucrate din nou sau înlocuite.
Fălcile de embosare mai pot fi prelucrate ulterior până la o grosime de 11,5 mm (măsurată la dintele cel mai înalt). Aceasta corespunde unui număr de 6 prelucrări ulterioare.
Dacă un dinte este rupt, numărul prelucrărilor ulterioare posibile se reduce.
Pasul 2: Introduceți blocurile de testare (1) cu marcajul „l/r” (cu canelurile suplimentare) pe partea stângă și pe partea dreaptă a fălcilor de embosare, astfel încât acestea să fie aliniate la nivel cu muchia exterioară.
Pasul 3: Apropiați fălcile de embosare cu ajutorul șurubului zimțat (pentru reglaj fin) până când blocurile de testare sunt strânse manual.
Pasul 4: Introduceți blocul de testare (2) cu marcajul „m” între danturi.
- Dacă blocul de testare nu intră între danturile fălcilor de embosare, totul este în regulă.
- Dacă blocul de testare intră între danturile blocurilor de testare, acestea trebuie prelucrate din nou sau înlocuite.
Fălcile de embosare mai pot fi prelucrate ulterior până la o grosime de 11,5 mm (măsurată la dintele cel mai înalt). Aceasta corespunde unui număr de 6 prelucrări ulterioare.
Dacă un dinte este rupt, numărul prelucrărilor ulterioare posibile se reduce.
Accessory
41219 Stație de embosare SOLIDStamp.
41220 Fălci de embosare SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
41220 Fălci de embosare SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.