text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spindle
Version 1
SOLIDGrip MAXX
Main material
steel
Surface finish body
hardened
L
648
L1 max.
510
L2 max.
600
L3
644
SW
15
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Product description
Clemă de centrare SOLIDGrip MAXX, pentru 5 axe pentru strângerea cu îmbinare prin formă a pieselor de lucru. Prin strângerea cu îmbinare prin formă rezultă numeroase avantaje față de situațiile de fixare bazate pe îmbinare prin forță sau prin frecare.

Clema de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe este alcătuită din două corpuri de bază, un rulment de fus, un fus și două fălci de prindere, în funcție de intervalul de prindere necesar.

La utilizarea clemei de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe nu este necesară pre-embosarea.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Fusurile SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 și 41207-20-125700 sunt potrivite pentru corpul de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.

Fusurile SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 și 41207-20-125800 sunt potrivite pentru corpul de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Scope of delivery
- 1 fus SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corp de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Lagăr de fus SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Fălci de prindere SOLIDGrip MAXX 41207-25.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought