text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Clemă de centrare SOLIDGrip MAXX, pentru 5 axe pentru strângerea cu îmbinare prin formă a pieselor de lucru. Prin strângerea cu îmbinare prin formă rezultă numeroase avantaje față de situațiile de fixare bazate pe îmbinare prin forță sau prin frecare.

Clema de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe este alcătuită din două corpuri de bază, un rulment de fus, un fus și două fălci de prindere, în funcție de intervalul de prindere necesar.

La utilizarea clemei de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe nu este necesară pre-embosarea.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Fusurile SOLIDGrip MAXX 41207-20-125500 și 41207-20-125700 sunt potrivite pentru corpul de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125155.

Fusurile SOLIDGrip MAXX 41207-20-125600 și 41207-20-125800 sunt potrivite pentru corpul de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10-96125255.
Scope of delivery
- 1 fus SOLIDGrip MAXX
Accessory
- Corp de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Lagăr de fus SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Fălci de prindere SOLIDGrip MAXX 41207-25.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem