Cleme de centrare pentru 5 axe SOLIDGrip 77 oțel întărit 41201-5277160
Unitatea de vânzare
856,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cleme de centrare pentru 5 axe
Varianta 1
SOLIDGrip 77
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
B
77
B1
77
B2
52
Cuplu de strângere Nm
70
Cursă
S
77
D
16
Dimensiune
52
Forța de strângere
F
kN
14
H
65
H1
38
H2
51
H3
62
H4
22
L
170
L1
max.
110
L2
max.
160
SW
12
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Clemă de centrare SOLIDGrip pentru 5 axe pentru strângerea cu îmbinare prin formă a pieselor de lucru. Prin strângerea cu îmbinare prin formă rezultă numeroase avantaje față de situațiile de fixare bazate pe îmbinare prin forță sau prin frecare. Prin preembosarea externă a semifabricatelor, în afara clemei de centrare, în mijlocul de prindere propriu-zis nu mai trebuie generate forțe mari. Toate operațiunile care necesită forțe ridicate sunt astfel transferate de la dispozitivul de prindere către stația de embosare, făcând inutile amplificatoarele de forță sau elemente similare în clema de centrare. Aceasta înseamnă că clemele de centrare SOLIDGrip pentru 5 axe pot fi proiectate pentru a fi compacte și practic fără interferențe. Activatorul pur mecanic este pe cât de simplu, pe atât de suficient, deoarece blocarea prin formă înseamnă că sunt necesare doar forțe de strângere minime, cu forțe de fixare maxime în același timp.
Forma a fost determinată de funcționalitate, pentru a genera în practică beneficiul maxim. Accentul este pus pe accesibilitate, manevrabilitate și flexibilitate.
Clemele de centrare SOLIDGrip pentru 5 axe pot fi utilizate pentru o gamă largă de sarcini de prindere cu diverse opțiuni de accesorii, pe lângă prinderea pieselor brute.
Forma a fost determinată de funcționalitate, pentru a genera în practică beneficiul maxim. Accentul este pus pe accesibilitate, manevrabilitate și flexibilitate.
Clemele de centrare SOLIDGrip pentru 5 axe pot fi utilizate pentru o gamă largă de sarcini de prindere cu diverse opțiuni de accesorii, pe lângă prinderea pieselor brute.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Vă rugăm să rețineți că fălcile de prindere de schimb trebuie înlocuite întotdeauna în perechi.
Utilizați întotdeauna o cheie dinamometrică pentru a strânge clemele.
Trebuie respectat cuplul maxim de strângere al clemei respective.
Utilizați întotdeauna o cheie dinamometrică pentru a strânge clemele.
Trebuie respectat cuplul maxim de strângere al clemei respective.
Application
- Potrivit pentru SOLIDPoint 52.
- Strângere prin tehnica de embosare sau pe suprafețe netede.
- Fălcile pot fi utilizate pe ambele părți.
- Strângere prin tehnica de embosare sau pe suprafețe netede.
- Fălcile pot fi utilizate pe ambele părți.
Advantages
- Fălci de prindere SOLIDGrip cu găuri filetate.
- Protecția împotriva coroziunii prin suprafețe postoxidate.
- Canelură de prindere pentru manipulare îmbunătățită și preluare automată.
- Îmbunătățirea evacuării pentru așchii și apă.
- Margine de prindere pentru fixare directă.
- Scalare clară.
- Înveliș rezistent la uzură al fusului.
- Protecția împotriva coroziunii prin suprafețe postoxidate.
- Canelură de prindere pentru manipulare îmbunătățită și preluare automată.
- Îmbunătățirea evacuării pentru așchii și apă.
- Margine de prindere pentru fixare directă.
- Scalare clară.
- Înveliș rezistent la uzură al fusului.
Scope of delivery
- 1 clemă de centrare SOLIDGrip pentru 5 axe cu bolț de punct zero.
On request
- La cerere, suprafețele netede ale fălcilor de prindere pot fi finisate cu un strat de carbură de tungsten. Prin aceasta forța de fixare crește.
- Fusuri de înlocuire SOLIDGrip.
- Fusuri de înlocuire SOLIDGrip.
Accessory
- SOLIDGrip 77 - fălci de prindere cu lățimea fălcii 46 mm, cu dantură de fixare 41204.
- SOLIDGrip 77 - fălci de prindere cu lățimea fălcii 77 mm, cu dantură de fixare/treaptă de strângere netedă 41205.
- SOLIDGrip 77 - fălci de prindere cu lățimea fălcii 77 mm, cu dantură de fixare/treaptă de strângere netedă 41205.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.