text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Elicea de curățare SOLIDClean este utilizată pentru a curăța punctul de prindere. Așchiile, depunerile de așchii și reziduurile de apă de răcire pot fi îndepărtate ușor și eficient.
Fie după prelucrarea uscată sau prelucrarea cu lubrifiant de răcire, SOLIDClean reduce la minimum aportul de apă și de așchii. Indispensabil, în special pentru procesele automatizate!
Material
Plastic.
Note
Elicea de curățare SOLIDClean este utilizată în manșoane de strângere standard sau racorduri Weldon de 20 mm.
Elicea de curățare SOLIDClean este stocată în magazia mașinii-unelte ca o unealtă normală și este schimbată automat prin intermediul programului CNC.
Înainte de procesul de curățare cu aer, piesele de prelucrat și dispozitivele pot fi clătite cu lichid de răcire în timp ce fusul staționează.

Deplasați elicea de curățare SOLIDClean (în sensul acelor de ceasornic) la o distanță suficientă. Vă rugăm să rețineți că conturul de interferență și, prin urmare, riscul de coliziune se modifică dinamic la accelerarea fusului principal (paletele se deschid) și la oprirea acestuia (paletele se închid).
Păstrați în permanență o distanță suficientă față de piesa de prelucrat.
Vă rugăm să utilizați elicea de curățare SOLIDClean numai la mașini-unelte cu cabine închise și cu ușa mașinii închisă. Paletele deteriorate pot fi înlocuite și pentru aceasta punem la dispoziție kitul de piese de schimb corespunzător.
Method of operation
1. Spălare
Dacă este posibil, îndepărtați mai întâi așchiile prin IKZ, cu fusul oprit.
2. Uscare
Accelerați fusul în două etape. Începeți cu 1.500 rpm. Apoi accelerați fusul până la viteza de lucru dorită și permisă.
Elicea de curățare SOLIDClean curăță eficient chiar și la turații medii
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem