Material
Oțel.
Version
călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
În funcție de materialul care urmează să fie marcat prin imprimare, se pot utiliza fălcile de embosare standard (până la 35 HRC) sau fălcile de embosare HiEnd (până la 45 HRC)
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Uzura fălcilor de embosare poate fi verificată cu ajutorul blocurilor de testare. Dacă acestea sunt prea uzate, nu mai poate fi garantată prinderea în siguranță.
Assembly
Pasul 1: slăbiți șuruburile (3) și așezați falca de embosare (1) pe corpul de bază (6).
Pasul 2: glisați falca de embosare (1) pe glisierele de poziționare (2) sau pe glisierele de embosare. Verificați dacă falca de embosare (1) este bine ghidată peste centru.
Pasul 3: apăsați falca de embosare (1) pe corpul de bază (6) și fixați ferm falca de embosare (1) pe glisiera de poziționare (2) sau pe glisiera de embosare cu ajutorul șuruburilor (5).
Pasul 4: apăsați placa (4) pe corpul de bază (6) și fixați-o ferm de falca de embosare (1) cu ajutorul șuruburilor (3)
Pasul 2: glisați falca de embosare (1) pe glisierele de poziționare (2) sau pe glisierele de embosare. Verificați dacă falca de embosare (1) este bine ghidată peste centru.
Pasul 3: apăsați falca de embosare (1) pe corpul de bază (6) și fixați ferm falca de embosare (1) pe glisiera de poziționare (2) sau pe glisiera de embosare cu ajutorul șuruburilor (5).
Pasul 4: apăsați placa (4) pe corpul de bază (6) și fixați-o ferm de falca de embosare (1) cu ajutorul șuruburilor (3)
Accessory
41219 Stație de embosare SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
41222 Blocuri de testare pentru uzura fălcilor SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
41222 Blocuri de testare pentru uzura fălcilor SOLIDStamp.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.