text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
SOLIDGrip MAXX
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B
125
Cuplu de strângere Nm
180
Forța de strângere F kN
36
H
18
H1
29
H2
34
H3
91
L
72
UNSPSC Code
31161508
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
Clemă de centrare SOLIDGrip MAXX, pentru 5 axe pentru strângerea cu îmbinare prin formă a pieselor de lucru. Prin strângerea cu îmbinare prin formă rezultă numeroase avantaje față de situațiile de fixare bazate pe îmbinare prin forță sau prin frecare.

Clema de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe este alcătuită din două corpuri de bază, un rulment de fus, un fus și două fălci de prindere, în funcție de intervalul de prindere necesar.

La utilizarea clemei de centrare SOLIDGrip MAXX pentru 5 axe nu este necesară pre-embosarea.

Furnizate în perechi.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Vă rugăm să rețineți că fălcile de prindere de schimb trebuie înlocuite întotdeauna în perechi.
Scope of delivery
- 2 fălci de prindere SOLIDGrip MAXX cu dantură de fixare.
Accessory
- Corp de bază SOLIDGrip MAXX 41207-10.
- Rulmentul axului SOLIDGrip MAXX 41207-15.
- Fusuri SOLIDGrip MAXX 41207-20.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem