text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Jaw plates smooth
Varianta 1
SOLIDGrip 125
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B
125
H
18
H1
29
H2
32
L
47
UNSPSC Code
31162800
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
Fălci de prindere SOLIDGrip cu dinți de reținere sau treaptă de strângere netedă pentru înlocuire.

Furnizate în perechi.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Vă rugăm să rețineți că fălcile de prindere de schimb trebuie înlocuite întotdeauna în perechi.
Scope of delivery
- 2 fălci de prindere SOLIDGrip cu dinți de reținere sau treaptă de strângere netedă.
On request
La cerere, suprafețele netede ale fălcilor de prindere pot fi finisate cu un strat de carbură de tungsten. Prin aceasta forța de fixare crește.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem