text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Falcă mijlocie pentru prindere dublă
Varianta 1
SOLIDGrip 125
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B
125
L
364
L1
27
L2 max.
160
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Fălcile mijlocie SOLIDGrip cu fus pot fi utilizate pentru a prinde 2 piese simultan într-o clemă de centrare SOLIDGrip, cu 5 axe.
Material
Oțel.
Version
călit.
Scope of delivery
- 1 falcă mijlocie SOLIDGrip pentru prindere dublă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought