Falcă mijlocie pentru prindere dublă SOLIDGrip 46 oțel întărit 41218-04617135
Unitatea de vânzare
244,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă mijlocie pentru prindere dublă
Varianta 1
SOLIDGrip 46
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
B
46
L
135
L1
17
L2
max.
50
UNSPSC Code
31162800
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
Fălcile mijlocie SOLIDGrip cu fus pot fi utilizate pentru a prinde 2 piese simultan într-o clemă de centrare SOLIDGrip, cu 5 axe.
Material
Oțel.
Version
călit.
Scope of delivery
- 1 falcă mijlocie SOLIDGrip pentru prindere dublă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.