text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă mijlocie pentru prindere dublă
Varianta 1
SOLIDGrip 77
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B
77
L
100
L1
17
L2 max.
35
UNSPSC Code
31162800
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
Fălcile mijlocie SOLIDGrip cu fus pot fi utilizate pentru a prinde 2 piese simultan într-o clemă de centrare SOLIDGrip, cu 5 axe.
Material
Oțel.
Version
călit.
Scope of delivery
- 1 falcă mijlocie SOLIDGrip pentru prindere dublă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem