Falcă mijlocie pentru prindere dublă SOLIDGrip 77 oțel întărit 41218-07727215
Unitatea de vânzare
304,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Centre jaw for double clamping
Version 1
SOLIDGrip 77
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B
77
L
215
L1
27
L2
max.
85
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
Fălcile mijlocie SOLIDGrip cu fus pot fi utilizate pentru a prinde 2 piese simultan într-o clemă de centrare SOLIDGrip, cu 5 axe.
Material
Oțel.
Version
călit.
Scope of delivery
- 1 falcă mijlocie SOLIDGrip pentru prindere dublă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.