text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Tehnologia de embosare este utilizată pentru a pregăti piese de prelucrat (până la 45 HRC) în afara mașinii-unelte cu un contur definit pentru prinderea în clema de centrare SOLIDGrip. Strângerea în dispozitivul de prindere se realizează astfel prin îmbinare prin formă! Acest proces garantează forțe de fixare maxime, accesibilitate ideală, economii de materiale și fiabilitate maximă a procesului. Adâncimea optimă de embosare este atinsă atunci când imaginea de embosare prezentată mai sus apare pe piesa de lucru după procesul de embosare. Piesa de prelucrat poate fi apoi fixată în clema SOLIDGrip fără nicio altă pregătire.
Material
Oțel.
Note
Aceste instrucțiuni de utilizare oferă informații detaliate privind instalarea, funcționarea și întreținerea stației de embosare SOLIDStamp.
Ele conțin instrucțiuni de siguranță care asigură funcționarea în siguranță a stației de embosare SOLIDStamp. În această documentație veți găsi, de asemenea, informații privind pachetul de livrare și depanarea.

Pe lângă instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de utilizare includ
- o descriere generală a produsului.
- instrucțiuni pentru instalarea stației de embosare SOLIDStamp.
- instrucțiunile de utilizare și de operare a stației de embosare SOLIDStamp.
- instrucțiuni de întreținere și de îngrijire.
- un ghid de diagnosticare și de remediere a defecțiunilor.
- date tehnice.
Documentația tehnică include, de asemenea, următoarele documente:
- instrucțiuni pentru pompa hidraulică pneumatică.
- o listă integrată de piese de schimb.
Scope of delivery
Menghină de embosare, fălci de embosare, blocuri de testare, traductor de presiune hidropneumatic, opritor de piese scalat.
Accessory
41220 Fălci de embosare SOLIDStamp.
41221 Dispozitiv de marcare a centrului SOLIDStamp.
41222 Blocuri de testare pentru uzura fălcilor SOLIDStamp.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem