Șină de fixare pentru sistemul de prindere multiplă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 41500-05-100148
- Sistem multiplu de tensionare pentru piese de prelucrat
- Strângerea pieselor de prelucrat de diferite dimensiuni
- Trecere rapidă de la prinderi individuale la prinderi multiple
Unitatea de vânzare
631,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de fixare
Varianta 1
pentru sistemul de prindere multiplă
Varianta 2
variantă scurtă
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
B=lățime
100
H=înălțime
72
L=lungime
148
B1
58
B2
45
B3
86
B4
18
D1
16
D2
26
D3
M8
D4
M6
H1
14
H2
30
H3
15
H4
15
H5
22
L1
100
L2
40
L3
100
L4
77
L7
2,5
L8
0,85
UNSPSC Code
31162800
potrivit pentru
lățimea sistemului
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Note
Sistemele multiple de fixare pot fi conectate prin diverse interfețe.
1.Margine laterală de prindere pentru setul de prindere. Clemele de prindere pot fi atașate în orice poziție.
2. Orificii de trecere pentru șuruburi cilindrice conform DIN.
3. Canelură de aliniere cu 18H7 pentru mesele cu fantă în formă de T.
4. Găurile de poziționare Ø12F7 și Ø16F7 pentru sistemele de tip grilă cu distanța între găuri de 50 mm.
1.Margine laterală de prindere pentru setul de prindere. Clemele de prindere pot fi atașate în orice poziție.
2. Orificii de trecere pentru șuruburi cilindrice conform DIN.
3. Canelură de aliniere cu 18H7 pentru mesele cu fantă în formă de T.
4. Găurile de poziționare Ø12F7 și Ø16F7 pentru sistemele de tip grilă cu distanța între găuri de 50 mm.
Technical Data
Trebuie respectate forța maximă de strângere și cuplul de strângere ale lățimii sistemului respectiv din familiile de produse 41510, 41510-10 și 41510-20.
Application
Cu ajutorul șinelor de strângere scurte, sarcinile de strângere pot fi realizate cu cerințe minime de spațiu. Dantură de precizie permite o poziționare foarte precisă a fălcilor fixe. Datorită scalării laterale a șinelor de prindere, fiecare poziție a fălcilor fixe poate fi documentată și setată identic în caz de repetare. Stopurile pot fi montate pe găurile filetate de pe partea laterală.
Advantages
Utilizabil universal și flexibil.
Situațiile de prindere flexibile pot fi realizate, de asemenea, cu mai multe șine de fixare scurte.
Situațiile de prindere flexibile pot fi realizate, de asemenea, cu mai multe șine de fixare scurte.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.