Bandă de susținere pentru sistemul de prindere multiplă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 41505-072255
- Pentru reglarea adâncimii de tensionare a piesei de prelucrat
- Echipare rapidă a pieselor de prelucrat prin înălțimea egală de sprijin
- Potrivit pentru sistemul de prindere multiplă
Sales unit
16,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Seating ledges
Version 1
for multi-clamping system
Version 2
screw on
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
B=Width
71,5
D=internal diameter
7
H=Height
25
L=Length
5
B1
44
H1
18,4
UNSPSC Code
31162800
suitable for
system width
72
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Note
Șinele de susținere pot fi utilizate pentru a seta diferite adâncimi de prindere pentru piesa de lucru.
Application
Benzile de susținere pot fi înșurubate fix cu fălcile fixe ES și DS, precum și cu dispozitivele de fixare cu pană.
Advantages
Echipare rapidă a pieselor de prelucrat pe sistemul de prindere multiplă. Adâncime egală de prindere a pieselor de prelucrat datorită înălțimii de sprijin șlefuite.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.