Bandă de susținere pentru sistemul de prindere multiplă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 41505-072373
- Pentru reglarea adâncimii de tensionare a piesei de prelucrat
- Echipare rapidă a pieselor de prelucrat prin înălțimea egală de sprijin
- Potrivit pentru sistemul de prindere multiplă
Unitatea de vânzare
20,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de susținere
Varianta 1
pentru sistemul de prindere multiplă
Varianta 2
înșurubabil
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
B=lățime
71,5
D=diametru interior
7
H=înălțime
37
L=lungime
3
B1
44
H1
18,4
UNSPSC Code
31162800
potrivit pentru
lățimea sistemului
72
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55 ±2).
Note
Șinele de susținere pot fi utilizate pentru a seta diferite adâncimi de prindere pentru piesa de lucru.
Application
Benzile de susținere pot fi înșurubate fix cu fălcile fixe ES și DS, precum și cu dispozitivele de fixare cu pană.
Advantages
Echipare rapidă a pieselor de prelucrat pe sistemul de prindere multiplă. Adâncime egală de prindere a pieselor de prelucrat datorită înălțimii de sprijin șlefuite.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.