T-Slot key for wedge clamps tool steel tempered and ground 41505-17-10014595
- Pentru tensionarea și fixarea pe șine de tensionare
- Ghidaj șlefuit în șina de tensionare
- Ghidarea suplimentară a opritoarelor fixe
- Potrivit pentru sistemul de prindere multiplă
Unitatea de vânzare
45,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță cu fantă în T
Varianta 1
pentru dispozitivul de fixare cu pană
Formă
E
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
cășlit și șlefuit
B=lățime
45
H=înălțime
33
L=lungime
59
B1
56
B2
26
D
filet interior
M14x1,5
H1
14,95
L1
30
Potrivit pentru
Fălci fixe pe ambele părți
UNSPSC Code
31162800
potrivit pentru
lățimea sistemului
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat. Suprafețe de ghidare la sol (HRC 38).
Note
Cursoarele pentru canale de camă în T sunt adaptate la sistemul de prindere multiplă.
Forma A/C este utilizată pentru opritoare fixe.
Forma B este adaptată pentru acționarea penei de prindere a segmentelor de tensionare cu pană.
Forma A/C este utilizată pentru opritoare fixe.
Forma B este adaptată pentru acționarea penei de prindere a segmentelor de tensionare cu pană.
Application
Piulițele în formă de T se introduc în șina de fixare în poziția corespunzătoare.
Piulițele cu canelură în formă de T sunt înșurubate cu ajutorul șurubului cilindric la elementele fixe de oprire și la clemele de fixare cu pană.
Piulițele cu canelură în formă de T sunt înșurubate cu ajutorul șurubului cilindric la elementele fixe de oprire și la clemele de fixare cu pană.
Advantages
În cazul formei A/C, există foarte puțin joc de ghidare a blocurilor cu caneluri T în șinele de prindere, ca urmare a faptului că opritoarele fixe sunt, de asemenea, ghidate lateral.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.