text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță cu fantă în T
Varianta 1
pentru dispozitivul de fixare cu pană
Formă
A
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
cășlit și șlefuit
B=lățime
44,5
H=înălțime
28,5
L=lungime
34
B1
55,5
D filet interior
M16
H1
14,5
Potrivit pentru
Segmentul de prindere a panei pe ambele părți
UNSPSC Code
31162800
potrivit pentru lățimea sistemului
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat. Suprafețe de ghidare la sol (HRC 38).
Note
Cursoarele pentru canale de camă în T sunt adaptate la sistemul de prindere multiplă.
Forma A/C este utilizată pentru opritoare fixe.
Forma B este adaptată pentru acționarea penei de prindere a segmentelor de tensionare cu pană.
Application
Piulițele în formă de T se introduc în șina de fixare în poziția corespunzătoare.
Piulițele cu canelură în formă de T sunt înșurubate cu ajutorul șurubului cilindric la elementele fixe de oprire și la clemele de fixare cu pană.
Advantages
În cazul formei A/C, există foarte puțin joc de ghidare a blocurilor cu caneluri T în șinele de prindere, ca urmare a faptului că opritoarele fixe sunt, de asemenea, ghidate lateral.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem