Falcă superioară pentru falcă fixă pe o parte, cu două fețe Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 41505-04-05070
- Pentru strângerea orizontală a pieselor rotunde de prelucrat
- Înșurubabil pe fălci fixe
- Potrivit pentru sistemul de prindere multiplă
Unitatea de vânzare
89,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Falcă superioară
Varianta 1
pentru falcă fixă pe o parte, cu două fețe
Varianta 2
cu prismă
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
B=lățime
50
H=înălțime
25
L=lungime
54,98
B1
30
B2
5
D
42
D1
pentru șurub
DIN 912
M5
L1
23,5
UNSPSC Code
31162800
diametru max.
de prindere
70
potrivit pentru
lățimea sistemului
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit (HRC 55).
Note
Fălcile superioare cu prismă sunt utilizate pentru fixarea pieselor rotunde. Canelura longitudinală de pe spate le permite să fie aliniate cu precizie cu fălcile fixe ES și DS.
Application
Fălcile de fixare cu prismă sunt înșurubate pe opritoarele fixe ES și DS.
Advantages
Piesele rotunde de prelucrat se pot tensiona cu precizie repetată cu ajutorul fălcilor de fixare cu prismă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.