text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Gheară de strângere
Varianta 1
Set
Varianta 2
pentru sistemul de prindere multiplă
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
B=lățime
50
H=înălțime
28
L=lungime
40
B1
27
B2
8
D pentru șurub DIN 912
M16
H1
14
Lățimea canelurii
18
UNSPSC Code
31162800
potrivit pentru lățimea sistemului
72/100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
temperat. Suprafețe de contact (HRC 32).
Note
Cu suportul de prindere setat, șinele de prindere pot fi fixate în orice poziție pe masa mașinii.
Application
Setul de suporturi pentru fixare este introdus în fanta T a mesei utilajului și împins în poziția corespunzătoare pe șina de fixare. Fixare cu ajutorul unui șurub cilindric.
Advantages
Setul de suporturi pentru fixare poate fi utilizat în plus față de alte tipuri de fixare ale sistemelor multiple de fixare.
Scope of delivery
4x gheare de prindere.
4x șuruburi cilindrice cu cap hexagonal, conform DIN 912.
4x piulițe pentru caneluri în T DIN 508.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem