text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Sistem de prindere multiplă
Varianta 1
canelat
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
B=lățime
72
D6=filet
M6
D7=filet
M6
D=forare
25
H=înălțime
112
L=lungime
400
NF = Număr bacuri de prindere
2
NK = Număr dispozitiv de fixare cu pană
1
NW = Numărul de piese de prelucrat
2
Cuplu de strângere max. Nm
50
D1
16
D2
26
D3
16
D4
17,5
D5
11
F șurub cilindric din 912
M14X1,5X50
Forța de strângere max. kN
20
G șurub cilindric DIN 912
M16x40
H1
72
H2
40
H3
15
H4
23,5
L max.
68
L min.
61
L1
96
L2
200
L3
288
L4
300
L7
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Șină de prindere și oțel fix pentru unelte cu fălci.
Dispozitiv de fixare cu pană cu inserție de oțel.
Version
Șină și fălci de prindere întărite și la sol (HRC 55 ±2).
Dispozitiv de fixare cu pană întărit, fosfatat.
Note
Sistemele multiple de prindere pot fi conectate prin diverse interfețe.
1.Margine laterală de prindere pentru setul de prindere. Clemele de prindere pot fi atașate în orice poziție.
2. Orificii de trecere pentru șuruburi cilindrice conform DIN.
3. Găurile de montare Ø25 mm pentru sisteme standard de prindere în punctul zero cu o distanță între sisteme de 200 mm.
4. Găurile de montare Ø16 mm pentru sistemele de prindere în punctul zero cu distanțe de sistem de 96 mm
5. Trei caneluri de aliniere cu 18H7 pentru alinierea longitudinală și transversală pe mesele cu caneluri în T.
6. Găuri de poziționare Ø12F7 și Ø16F7 pentru sisteme de tip grilă cu distanța între găuri de 40 și 50 mm.

Sunt disponibile trei versiuni diferite:
- Sisteme de fixare multiplă cu dispozitiv de fixare cu pană pe două laturi cu cleme fixe ES / 41510.
- Sisteme de fixare multiplă cu dispozitiv de fixare cu pană pe două laturi cu cleme fixe DS / 41510-10.
- Sisteme de fixare multiplă cu dispozitiv de fixare cu pană pe o singură latură cu cleme fixe ES / 41510-20.
Technical Data
Lățimea sistemului 50
Forța maximă de strângere: 10 kN
Cuplu maxim de strângere: 30 Nm

Lățimea sistemului 72
Forța maximă de strângere: 20 kN
Cuplu maxim de strângere: 50 Nm

Lățimea sistemului 100
Forța maximă de strângere: 30 kN
Cuplu maxim de strângere: 65 Nm
Application
Mai multe sisteme de prindere multiple, de lungimi diferite, pot fi montate unul în spatele celuilalt sau unul lângă altul. Dantura de precizie permite o poziționare foarte precisă a fălcilor fixe. Datorită scalării laterale a șinelor de fixare, fiecare poziție a fălcilor fixe poate fi înregistrată și setată identic în caz de repetare. Opritoarele pot fi montate pe găurile filetate din lateral.
Prin acționarea șurubului de strângere de la dispozitivele de fixare cu pană, segmentele de strângere se deplasează și apasă piesele de lucru contra fălcilor fixe.
Advantages
Universal și flexibil.
Pentru dimensiuni mici și mari ale lotului.
Componentele mari pot fi, de asemenea, prinse una lângă alta pe mai multe sisteme de prindere multiple.
Scope of delivery
1x șină de prindere
Număr de dispozitive de fixare cu pană și fălci de prindere în funcție de dimensiunea sistemului (a se vedea tabelul).
Accessory
Șurub de prindere 42208.
Șuruburi cilindru 07160.
Șuruburi de fixare 07533-12045 / 07533-16055.
Benzi de susținere 41505.
Fălci de fixare cu toleranță de procesare 41505-02.
Fălci de fixare cu prismă 41505-04.
Opritor piesă de prelucrat 41505-10.
Distanțier 41505-12.
Set cleme de prindere 41505-15.
Bloc canelură în T 41505-17.
Bloc de ghidare a canelurii 03240.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem