text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Adaptor de reducere cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
moale
Formă
A
Tipul de formă
Bolț de centrare
Materialul corpului de bază
Oțel pentru unelte
Suprafața corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
Oțel de călire
Componenta suprafeței
oxidat
D1 = fir
80
D3 = șurub cu cap cilindric
M12
D=Diametru
138
H=înălțime
100
D2
25
Dimensiune
138
H1
28
H2
5
H3
10
UNSPSC Code
24101600
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
Corp de bază, din oțel pentru scule.
Bolțuri de pretensionare, oțel călit.
Version
Corp de bază moale, suprafețe funcționale șlefuite.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Adaptoarele de reducere UNILOCK sunt potrivite pentru prinderea și poziționarea piesei de prelucrat. Adaptoarele cu reducție pot fi înșurubate pe piesa de prelucrat și montate împreună pe modulele de strângere pneumatice.
Drawing reference
1) Șurub cilindric DIN EN ISO 4762
2) Bolț de fixare de centrare = forma A
Bolț de strângere de egalizare = forma B
Bolț de fixare = forma C
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem