Port strip for zero-point clamping system aluminium oxidised 42797-1563463
Unitatea de vânzare
217,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bandă de conectare
Varianta 1
pentru sistemele de fixare la punctul zero
Formă
A
Tipul de formă
simplu/o dată
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
oxidat
Materialul
componentei
alamă
B
34
H
56
H1
36
L
62,6
SW
14
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Product description
Port strip with rapid venting. The port strip can be mounted on UNILOCK clamping stations. The port strips raise the pneumatic ports away from the base. This means that they are not covered by piles of swarf.
Clean working on the clamping station is ensured by rapid venting to the rear via the port strip.
Clean working on the clamping station is ensured by rapid venting to the rear via the port strip.
Material
Aluminium.
Version
oxidised.
Advantages
- Port strip with rapid venting.
- No swarf covering the pneumatic plug-in ports.
- Coolants are diverted to the rear by the rapid vent.
- No swarf covering the pneumatic plug-in ports.
- Coolants are diverted to the rear by the rapid vent.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.