text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bridă de prindere
Varianta 1
pentru stația de prindere UNILOCK
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
brunată
D=diametrul șurubului
48
F Orificiu de trecere pentru șurubul cilindric ISO 4762
M12
H
38
L
5
Lățimea canelurii
14
Orificiu de montare
M12
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Note
Clemele de fixare UNILOCK sunt utilizate pentru a fixa rapid stațiile de fixare pentru toate mesele utilajelor standard.
Setul de cleme UNILOCK sunt utilizate pentru a fixa rapid stațiile de fixare pentru toate mesele utilajelor standard.
Advantages
Fixare rapidă a stațiilor de prindere UNILOCK prin pride de prindere adaptate.
Fără găuri de fixare prin stații de prindere necesare pe parcurs.
Fără margini interferente datorită modelului plat.
Fără depuneri de așchii datorită formei închise a bridei de prindere.
Capacul inclus în pachetul de livrare pentru capetele de șurub împiedică acumularea de așchii și lubrifiant de răcire.
Scope of delivery
Capacul curelei de prindere
pentru capetele șuruburilor cu mufă hexagonală
Piuliță șurub cilindru
pentru blocul canelurii în T (M12=lățimea canelurii 14 mm; M16=lățimea canelurii 18 mm)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem