text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping bracket
Version 1
for UNILOCK clamping station
Main material
mild steel
Surface finish body
black oxidised
D=pin diameter
48
F hole for ISO 4762 cap screw
M16
Fastening hole
M16
H
38
L
6
Slot width
18
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Note
Clemele de fixare UNILOCK sunt utilizate pentru a fixa rapid stațiile de fixare pentru toate mesele utilajelor standard.
Setul de cleme UNILOCK sunt utilizate pentru a fixa rapid stațiile de fixare pentru toate mesele utilajelor standard.
Advantages
Fixare rapidă a stațiilor de prindere UNILOCK prin pride de prindere adaptate.
Fără găuri de fixare prin stații de prindere necesare pe parcurs.
Fără margini interferente datorită modelului plat.
Fără depuneri de așchii datorită formei închise a bridei de prindere.
Capacul inclus în pachetul de livrare pentru capetele de șurub împiedică acumularea de așchii și lubrifiant de răcire.
Scope of delivery
Capacul curelei de prindere
pentru capetele șuruburilor cu mufă hexagonală
Piuliță șurub cilindru
pentru blocul canelurii în T (M12=lățimea canelurii 14 mm; M16=lățimea canelurii 18 mm)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought