text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Acoperire
Varianta 1
pentru module de strângere
Varianta 2
UNILOCK
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
D=Diametru
138
H=înălțime
43,8
Dimensiuni
vezi desenul
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Accessory
Capac pentru modul de prindere D=99, D=138 și D=176.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem